Universeller Aluminium-Schutzkasten, Serie UC

Universeller Aluminium-Schutzkasten, Serie UC
  • Mengenrabatt
Universal Aluminum Sash Case (UC)

[Features]
- The UC series uses extruded aluminum on the top/bottom covers; it is useful for a broad range of applications, including corner-R mounted electric, electronic, and control equipment.
- The front and black panel on the GX type have different colors; light gray and dark gray.
- The top and bottom covers have 2 and 3 grooves respectively in their fronts and backs; use these for transfer panels, sub panels, printed circuit board mounting, etc.
- Chassis, chassis mounting brackets, panel antishock fixtures, and hexalobular hole mounting slippage prevention screws are available as optional components.

(i)Hinweis

  • Color specification change from manufacture shipments dated August 2016.
    [Object]
    1. Please use the light gray G-type color signal for replacements, as the select ivory AA-type color signal has been discontinued.
    2. The GX type color signal panel component aluminum light gray has been changed to a somewhat bright light gray. There has been no change to the model number.
    The changes to the company's in-stock items shall be implemented as soon as the products with old specifications are sold out. Thank you.
    ※ Confirm product information for details about specification changes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC6-3-8GG
UC7-3-10GG
UC7-8-14GG
UC8-3-6GG
UC9-5-12DD
UC9-5-12GG
UC10-4-14GG
UC10-11-18GG
UC11-3-8GG
UC11-5-8GG
UC12-7-16GG
UC12-14-22GG
UC13-4-18GG
UC14-4-10GG
UC14-6-10GG
UC15-8-20GG
UC15-10-12GG
UC15-18-28GG
UC16-5-22GG
UC17-5-12GG
UC17-7-12GG
UC18-10-24DD
UC18-10-24GG
UC18-21-34GG
UC20-5-14GG
UC20-8-14DD
UC20-8-14GG
UC20-12-16GG
UC22-12-26GG
UC24-14-34DD
UC24-14-34GG
UC26-5-18GG
UC26-7-20GG
UC26-10-18DD
UC26-10-18GG
UC32-5-22GG
UC32-8-24DD
UC32-8-24GG
UC32-12-22DD
UC32-12-22GG
UC35-13-26DD
UC35-13-26GG
UC43-5-28GG
UC43-14-28DD
UC43-14-28GG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Farbspezifikationen
(Blende)
Wärmeableitungsbohrung t
(mm)
Gummifüße

17.34 €

1 6 Arbeitstage -603580HellgrauHellgrauNA2B-P41

21.07 €

1 6 Arbeitstage -7530100HellgrauHellgrauNA2B-P41

32.70 €

1 6 Arbeitstage 107585140HellgrauHellgrauNA2.5B-P42

17.18 €

1 5 Arbeitstage -803060HellgrauHellgrauNA2B-P41

47.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109050120Bronze-AlumitBronze-AlumitNA2.5B-P41

40.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109050120HellgrauHellgrauNA2.5B-P41

31.37 €

1 5 Arbeitstage -10040140HellgrauHellgrauNA2.5B-P42

49.11 €

1 5 Arbeitstage 10100110180HellgrauHellgrauNA3B-P42

21.63 €

1 6 Arbeitstage 101103080HellgrauHellgrauNA2B-P42

23.89 €

1 5 Arbeitstage 101105080HellgrauHellgrauNA2B-P42

62.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012070160HellgrauHellgrauNA3B-P42

65.00 €

1 5 Arbeitstage 10120140220HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P42

45.25 €

1 6 Arbeitstage 1013040180HellgrauHellgrauNA3B-P42

28.48 €

1 5 Arbeitstage 1014040100HellgrauHellgrauNA2B-P42

44.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014060100HellgrauHellgrauNA2B-P42

53.22 €

1 5 Arbeitstage -15080200HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P42

59.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150100120HellgrauHellgrauNA2.5B-P42

101.00 €

1 6 Arbeitstage 10150180280HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

55.82 €

1 6 Arbeitstage 1016550220HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P42

38.16 €

1 5 Arbeitstage 1017050120HellgrauHellgrauNA2.5B-P42

58.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017070120HellgrauHellgrauNA2.5B-P42

124.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180100240Bronze-AlumitBronze-AlumitVerfügbar3B-P42

74.65 €

1 5 Arbeitstage 10180100240HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P42

124.99 €

1 6 Arbeitstage 10180210340HellgrauHellgrauVerfügbar3.2B-P43

62.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020050140HellgrauHellgrauNA2.5B-P42

81.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020080140Bronze-AlumitBronze-AlumitNA2.5B-P42

65.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020080140HellgrauHellgrauNA2.5B-P42

59.26 €

1 5 Arbeitstage 10200120160HellgrauHellgrauNA3B-P42

132.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10220120260HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

148.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10240140340Bronze-AlumitBronze-AlumitVerfügbar3.2B-P43

120.54 €

1 5 Arbeitstage 10240140340HellgrauHellgrauVerfügbar3.2B-P43

61.58 €

1 6 Arbeitstage -26050180HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

96.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026070200HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

134.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10260100180Bronze-AlumitBronze-AlumitVerfügbar3B-P43

71.85 €

1 5 Arbeitstage -260100180HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

85.65 €

1 6 Arbeitstage 1032050220HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

172.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032080240Bronze-AlumitBronze-AlumitVerfügbar3B-P43

104.92 €

1 5 Arbeitstage 1032080240HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

186.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10320120220Bronze-AlumitBronze-AlumitVerfügbar3B-P43

139.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10320120220HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

190.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10350130260Bronze-AlumitBronze-AlumitVerfügbar3B-P43

137.54 €

1 5 Arbeitstage 10350130260HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

100.14 €

1 6 Arbeitstage 1043050280HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

259.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10430140280Bronze-AlumitBronze-AlumitVerfügbar3B-P43

116.44 €

1 5 Arbeitstage 10430140280HellgrauHellgrauVerfügbar3B-P43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Nicht wählbar Schlüssel vorhanden NA Schraubenlänge Eisenplatte M3 x 5

Technischer Support