Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | Farbspezifikationen (Rahmen) | Gummifüße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 48.3 | 111 | Schwarz | Schwarz | B-P41 | ||
23.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 48.3 | 111 | Silber | Silber | B-P41 | ||
25.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 48.3 | 111 | Schwarz | Schwarz | B-P41 | ||
25.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 48.3 | 111 | Silber | Silber | B-P41 | ||
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 66.2 | 181.3 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 66.2 | 181.3 | Silber | Silber | B-P43 | ||
41.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 79.7 | 230.9 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
41.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 79.7 | 230.9 | Silber | Silber | B-P43 | ||
30.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 160 | 48.3 | 111 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
30.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 160 | 48.3 | 111 | Silber | Silber | B-P42 | ||
39.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 180 | 66.2 | 181.3 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
47.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 180 | 66.2 | 181.3 | Silber | Silber | B-P43 | |
48.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 210 | 79.7 | 230.9 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
48.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 210 | 79.7 | 230.9 | Silber | Silber | B-P43 | ||
83.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 210 | 98.6 | 281 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | |
35.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 48.3 | 111 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
35.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 220 | 48.3 | 111 | Silber | Silber | B-P42 | ||
49.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 270 | 66.2 | 181.3 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
49.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 270 | 66.2 | 181.3 | Silber | Silber | B-P43 | ||
59.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 270 | 79.7 | 230.9 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
83.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 270 | 79.7 | 230.9 | Silber | Silber | B-P43 | ||
40.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 280 | 48.3 | 111 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
40.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 48.3 | 111 | Silber | Silber | B-P42 | ||
76.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 98.6 | 281 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
93.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 280 | 98.6 | 281 | Silber | Silber | B-P43 | |
61.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 66.2 | 181.3 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
61.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 350 | 66.2 | 181.3 | Silber | Silber | B-P43 | ||
74.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 360 | 79.7 | 230.9 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
74.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 360 | 79.7 | 230.9 | Silber | Silber | B-P43 | ||
94.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 360 | 98.6 | 281 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
94.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 360 | 98.6 | 281 | Silber | Silber | B-P43 | ||
71.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 66.2 | 181.3 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
71.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 66.2 | 181.3 | Silber | Silber | B-P43 | ||
87.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | 79.7 | 230.9 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
87.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | 79.7 | 230.9 | Silber | Silber | B-P43 | ||
112.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 450 | 98.6 | 281 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
112.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | 98.6 | 281 | Silber | Silber | B-P43 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Gemisch | Schutzart (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Ohne Montagesockel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Farbspezifikationen(Rahmen)
Gummifüße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften