Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF14-4S-1.25C |
DF14-5S-1.25C |
DF14-6P-1.25H(25) |
DF14-7S-1.25C |
DF14-8S-1.25C |
DF14-10S-1.25C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Verdrahtungsform | Spezifikationsnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Buchse | 4 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Crimp-Gehäuse | - | ||
13.38 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Buchse | 5 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Crimp-Gehäuse | - | ||
0.58 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | 6 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Winkel | Kupfer verzinnt | Einzelne niedrige Stiftleiste | Rechtwinklige SMT | 25 | ||
14.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Buchse | 7 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Crimp-Gehäuse | - | ||
13.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Crimp-Gehäuse | - | |
14.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Buchse | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Crimp-Gehäuse | - |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | AC 150 | Eigenschaften | Standardprodukt/mit Führungszapfen |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.25 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 | Verteileranschlussraster(mm) | 1.25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Verdrahtungsform
Spezifikationsnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften