Steckverbinder / 2-reihiger, mehrpoliger Board-to-Cable-Steckverbinder mit 1 mm Rastermaß, Serie DF20【100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Steckverbinder / 2-reihiger, mehrpoliger Board-to-Cable-Steckverbinder mit 1 mm Rastermaß, Serie DF20
  • Mengenrabatt
[Features]
· This is a board-to-cable connector with dual-row, 1-mm pitch terminal pins.
· Contributing to a high-density board mounting.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF20A-10DS-1C
DF20A-20DS-1C
DF20A-30DS-1C
DF20A-40DS-1C
DF20A-50DS-1C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores

12.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

12.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 20

13.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 30

15.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 40

16.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DF
Applicable pin/contact Buchse Steckverbinderausführung Kabelanschluss Nennstrom(A) 1
Allowable Voltage(V) AC100 Verkabelungsverfahren Crimp Connection direction Gerade
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Keine Klemme Produktkategorie Buchsengehäuse Eigenschaften NA
Passende Drahtgröße(AWG) NA Kontakt-Rastermaß(mm) 1 Betriebstemperaturbereich(°C) –35 bis +85
Verteileranschlussraster(mm) 1

Technischer Support