Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FDAD-15P(55) |
FDBD-25P(55) |
FDBD-25PF(55) |
FDBD-25S(55) |
FDCD-37P(55) |
FDCD-37S(55) |
FDED-9P(55) |
FDED-9PF(55) |
FDED-9S(55) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 15 | NA | |
8.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 25 | NA | |
8.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 25 | Abschirmbare Bearbeitungselemente | |
7.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 25 | NA | |
13.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 37 | NA | |
12.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 37 | NA | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 9 | NA | |
4.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 9 | Abschirmbare Bearbeitungselemente | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 9 | NA |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinderausführung | Kabelanschluss | Nennstrom(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | 200 VAC |
Verkabelungsverfahren | Pressschweißen | Connection direction | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Nickel + teilweise Vergoldung |
Produktkategorie | Verbindungsstück | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften