DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie 128A (Teilenummern)

DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie 128A
[Features]
· Three types (standard, reverse, and horizontal-mounting) available for use in a wide range of electronic equipment.
· Can be used on IEC-standard 19-inch card frames.
· A special socket contact shape provides self-cleaning and self-wiping effects, providing a stable connection.
· Contact timings are staggered for each socket contact row, allowing contact with the GND terminal first before contacting the signal terminal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

128A-096S3A-S14A-FA

Teilenummer
128A-096S3A-S14A-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.20 €

100 13 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anzahl 128 A paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 96 Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 2
Zulässige Spannung(V) AC 300 Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Spezifikationen 3-Leiter-Array-Buchse Blockform DIN-Standardausführung Länge der Kontaktenden(mm) 3
Sicherungsstift Im Lieferumfang enthalten (für Löcher mit φ 2,85) Kontaktteil-Oberflächenverarbeitung (Kontakt) Ni-Substrat, Au-(Flash-)Beschichtung Oberflächenbehandlung (Sicherungsstift/Endstück/Pressstück) Sn-Ag-Beschichtung
Besondere Hinweise Bleifrei-konforme Artikel Flusserhöhungsschutz angewendet NA

Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie 128A, die Teilenummer ist 128A-096S3A-S14A-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 128A-096S3A-S14A-FA.

Technischer Support