• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminium-Schutzkasten, Ausführung SL

Aluminium-Schutzkasten, Ausführung SL
[Features]
• The SL series is a case series with 351 sizes, including height, 13 types, width, eight types, and depth, five types.
· Case with panel construction that makes machining, silk printing, and carving easy.
• This is an assembly-type case that can be used even with an independent case, or with a rack-mounted unit.
• This is a JIS standard rack case using a mount bracket with height of 49, 99, 149, 199, 249, 299 W dimension 430 (431) mm.
• This is an EIA standard rack case using a mount bracket with height of 44, 88, 132.5, 177, 221.5 W dimension 430 (431) mm.
• When a side surface is used as the front surface, it becomes a panel case.
• The panel, frame, and side panel can be combined with silver and black.
• Drill holes to fasten the mount bracket and tilt stand mounting.
• In case width × depth, 120×160, 120×230, 160×160, 160×230, 200×160, 260×160 ceiling panel, there is no heat dissipation hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL44-12-16BB
SL44-12-16BS
SL44-12-16SB
SL44-12-16SS
SL44-12-23BB
SL44-12-23BS
SL44-12-23SB
SL44-12-23SS
SL44-16-16BB
SL44-16-16BS
SL44-16-16SB
SL44-16-16SS
SL44-16-23BB
SL44-16-23BS
SL44-16-23SB
SL44-16-23SS
SL44-16-33BB
SL44-16-33BS
SL44-16-33SB
SL44-16-33SS
SL44-20-16BB
SL44-20-16BS
SL44-20-16SB
SL44-20-16SS
SL44-20-23BB
SL44-20-23BS
SL44-20-23SB
SL44-20-23SS
SL44-20-33BB
SL44-20-33BS
SL44-20-33SB
SL44-20-33SS
SL44-20-43BB
SL44-20-43BS
SL44-20-43SB
SL44-20-43SS
SL44-26-16BB
SL44-26-16BS
SL44-26-16SB
SL44-26-16SS
SL44-26-23BB
SL44-26-23BS
SL44-26-23SB
SL44-26-23SS
SL44-26-33BB
SL44-26-33BS
SL44-26-33SB
SL44-26-33SS
SL44-26-43BB
SL44-26-43BS
SL44-26-43SB
SL44-26-43SS
SL44-32-23BB
SL44-32-23BS
SL44-32-23SB
SL44-32-23SS
SL44-32-33BB
SL44-32-33BS
SL44-32-33SB
SL44-32-33SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Blende)
Wärmeableitungsbohrung

87.92 €

1 6 Arbeitstage 1012044160Schwarz (Seiteplatten)SchwarzNA

87.92 €

1 6 Arbeitstage 1012044160Schwarz (Seiteplatten)SilberNA

87.92 €

1 6 Arbeitstage 1012044160Silber (Seiteplatten)SchwarzNA

87.92 €

1 6 Arbeitstage 1012044160Silber (Seiteplatten)SilberNA

95.70 €

1 6 Arbeitstage 1012044230Schwarz (Seiteplatten)SchwarzNA

95.70 €

1 6 Arbeitstage 1012044230Schwarz (Seiteplatten)SilberNA

95.70 €

1 6 Arbeitstage 1012044230Silber (Seiteplatten)SchwarzNA

95.70 €

1 6 Arbeitstage 1012044230Silber (Seiteplatten)SilberNA

92.76 €

1 6 Arbeitstage 1016044160Schwarz (Seiteplatten)SchwarzNA

92.76 €

1 6 Arbeitstage 1016044160Schwarz (Seiteplatten)SilberNA

92.76 €

1 6 Arbeitstage 1016044160Silber (Seiteplatten)SchwarzNA

92.76 €

1 6 Arbeitstage 1016044160Silber (Seiteplatten)SilberNA

100.06 €

1 6 Arbeitstage 1016044230Schwarz (Seiteplatten)SchwarzNA

100.06 €

1 6 Arbeitstage 1016044230Schwarz (Seiteplatten)SilberNA

100.06 €

1 6 Arbeitstage 1016044230Silber (Seiteplatten)SchwarzNA

100.06 €

1 6 Arbeitstage 1016044230Silber (Seiteplatten)SilberNA

113.13 €

1 6 Arbeitstage 1016044330Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

113.13 €

1 6 Arbeitstage 1016044330Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

113.13 €

1 6 Arbeitstage 1016044330Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

113.13 €

1 6 Arbeitstage 1016044330Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

96.48 €

1 6 Arbeitstage 1020044160Schwarz (Seiteplatten)SchwarzNA

96.48 €

1 6 Arbeitstage 1020044160Schwarz (Seiteplatten)SilberNA

96.48 €

1 6 Arbeitstage 1020044160Silber (Seiteplatten)SchwarzNA

96.48 €

1 6 Arbeitstage 1020044160Silber (Seiteplatten)SilberNA

106.29 €

1 6 Arbeitstage 1020044230Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

106.29 €

1 6 Arbeitstage 1020044230Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

106.29 €

1 6 Arbeitstage 1020044230Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

106.29 €

1 6 Arbeitstage 1020044230Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

115.90 €

1 6 Arbeitstage 1020044330Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

115.90 €

1 6 Arbeitstage 1020044330Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

115.90 €

1 6 Arbeitstage 1020044330Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

115.90 €

1 6 Arbeitstage 1020044330Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

91.51 €

1 6 Arbeitstage 1020044430Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

91.51 €

1 6 Arbeitstage 1020044430Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

91.51 €

1 6 Arbeitstage 1020044430Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

91.51 €

1 6 Arbeitstage 1020044430Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

108.33 €

1 6 Arbeitstage 1026044160Schwarz (Seiteplatten)SchwarzNA

108.33 €

1 6 Arbeitstage 1026044160Schwarz (Seiteplatten)SilberNA

108.33 €

1 6 Arbeitstage 1026044160Silber (Seiteplatten)SchwarzNA

108.33 €

1 6 Arbeitstage 1026044160Silber (Seiteplatten)SilberNA

83.05 €

1 6 Arbeitstage 1026044230Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

83.05 €

1 6 Arbeitstage 1026044230Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

83.05 €

1 6 Arbeitstage 1026044230Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

83.05 €

1 6 Arbeitstage 1026044230Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

93.37 €

1 6 Arbeitstage 1026044330Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

93.37 €

1 6 Arbeitstage 1026044330Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

93.37 €

1 6 Arbeitstage 1026044330Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

93.37 €

1 6 Arbeitstage 1026044330Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

102.04 €

1 6 Arbeitstage 1026044430Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

102.04 €

1 6 Arbeitstage 1026044430Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

102.04 €

1 6 Arbeitstage 1026044430Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

102.04 €

1 6 Arbeitstage 1026044430Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

87.73 €

1 6 Arbeitstage 1032044230Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

87.73 €

1 6 Arbeitstage 1032044230Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

87.73 €

1 6 Arbeitstage 1032044230Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

87.73 €

1 6 Arbeitstage 1032044230Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

99.01 €

1 6 Arbeitstage 1032044330Schwarz (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

99.01 €

1 6 Arbeitstage 1032044330Schwarz (Seiteplatten)SilberVerfügbar

99.01 €

1 6 Arbeitstage 1032044330Silber (Seiteplatten)SchwarzVerfügbar

99.01 €

1 6 Arbeitstage 1032044330Silber (Seiteplatten)SilberVerfügbar

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen/Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Nicht wählbar Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) Schwarz Schlüssel vorhanden NA
Gummifüße Naturkautschuk (Schwarz)

Technischer Support