Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32321/1000
Teilenummer
|
---|
32321/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Leiter-Forund | Mindestbiegeradius | Zul. max. Leitertemperatur | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | AWG-Nr. | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 22.5 | PVC | 150 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Aluminium-Leiter | rm | 12 | - | 1 x 150 | 804 | 300 kcmil | nein |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Mantel-Material | PVC | Nennspannung U(kV) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung Uo(kV) | 0.6 | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +50°C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +70°C |
Prüfspannung(kV) | 4.0 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein | Flammwidrig | VDE 0482-332-1-2 |
UV-beständig | nein | Ölbeständigkeit | nein | Abrieb- und kerbfest | nein |
Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Energie- & Erdkabel PVC NAYY, die Teilenummer ist 32321/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32321/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. max. Leitertemperatur
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Aderkennzeichnung
Leiter-Material
Leiter-Forund
Mindestbiegeradius
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
AWG-Nr.
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32307/1000 |
32307/500 |
32308/1000 |
32322/1000 |
32323/500 |
32324/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Leiter-Forund | Mindestbiegeradius | Zul. max. Leitertemperatur | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | AWG-Nr. | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 44 | PVC | 120 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Aluminium-Leiter | se | 12 | - | 4 x 120 | 44 | 4/0 | ja | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 44 | PVC | 120 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Aluminium-Leiter | se | 12 | - | 4 x 120 | 44 | 4/0 | ja | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 46 | PVC | 150 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Aluminium-Leiter | se | 12 | - | 4 x 150 | 46 | 300 kcmil | ja | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 25 | PVC | 185 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Aluminium-Leiter | rm | 12 | - | 1 x 185 | 979 | 350 kcmil | nein | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 28 | PVC | 240 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Aluminium-Leiter | rm | 12 | - | 1 x 240 | 1253 | 500 kcmil | nein | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 30 | PVC | 300 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Aluminium-Leiter | rm | 12 | - | 1 x 300 | 1395 | 600 kcmil | nein |