Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32244/500
Teilenummer
|
---|
32244/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,964.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 21 | 2.5 | 4. | 4 | 12 x 2.5 re / 4 | 660 | 334.0 | 14 |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | 0.6 | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +50°C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +70°C | Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig | Aderkennzeichnung | farbig |
Leiter-Material | Cu-Litze blank | Leiter-Forund | re | Mindestbiegeradius | 12 |
Prüfspannung(kV) | 4.0 | Schutzleiter | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Flammwidrig | VDE 0482-332-1-2 | UV-beständig | nein | Ölbeständigkeit | nein |
Abrieb- und kerbfest | nein | Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Energie- & Erdkabel PVC geschirmt NYCY, die Teilenummer ist 32244/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32244/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Hilfsader-Nennquerschnitt
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32203/500 |
32204/1000 |
32204/500 |
32246/1000 |
32247/1000 |
32248/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,382.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 x 2.5 re / 2.5 | 270 | 80.0 | 14 | |||
3,900.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 15.5 | 4 | 4. | 4 | 2 x 4 re / 4 | 360 | 123.0 | 12 | |||
1,950.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 15.5 | 4 | 4. | 4 | 2 x 4 re / 4 | 360 | 123.0 | 12 | |||
12,136.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 14 | 22.5 | 2.5 | 6. | 6 | 14 x 2.5 re / 6 | 800 | 403.0 | 14 | |||
12,883.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 23 | 2.5 | 6. | 6 | 16 x 2.5 re / 6 | 910 | 451.0 | 14 | |||
14,700.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 19 | 23.5 | 2.5 | 6. | 6 | 19 x 2.5 re / 6 | 950 | 523.0 | 14 |