Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30017652/500
Teilenummer
|
---|
30017652/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Form des Leiters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,438.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 95 | 1 | 16,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Max. Leitertemperatur | 90 | Nennspannung UO | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 1 | Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 |
Konzentrischer Leiter | keine | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr | Abschirmung | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für N2XH, die Teilenummer ist 30017652/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30017652/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt konzentrischer Leiter
Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader
Anzahl der Pilot / reduzierten Adern
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Leiterkategorie
Aderisolierung
Flammhemmend
Form des Leiters
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1112943/100 |
1112944/100 |
1112945/100 |
30017653/100 |
30017653/1000 |
30017653/500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Form des Leiters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,121.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 70 | 1 | 14,6 | vorhanden | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,487.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 95 | 1 | 16,3 | vorhanden | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,847.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 120 | 1 | 18,3 | vorhanden | - | 0.25 | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,874.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 120 | 1 | 18,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
18,743.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 120 | 1 | 18,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
9,371.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 120 | 1 | 18,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund |