ÖLFLEX® HEAT 260 C MC (Teilenummern)

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC - PTFE-Anschlussleitung geschirmt, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -190°C bis +260°C
Kupfergeschirmte Polytetrafluorethylen Leitungen für extremste Belastungen
Ausgezeichnete chemische, thermische und elektrische Eigenschaften
Schlank, leicht und robust
EMV konforme Kupferabschirmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0091330/100
0091330/1000
0091330/500
0091331/100
0091331/1000
0091331/500
0091332/100
0091332/1000
0091332/500
0091333/100
0091333/1000
0091333/500
0091334/100
0091334/1000
0091334/300
0091334/500
0091335/100
0091335/1000
0091335/500
0091336/100
0091336/1000
0091336/500
0091337/100
0091337/1000
0091337/500
0091338/100
0091338/1000
0091338/500
0091339/100
0091339/1000
0091339/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)

1,485.87 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 101000.7535.5

14,858.60 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1010000.7535.5

7,429.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7535.5

1,634.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7545.9

16,349.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7545.9

8,174.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7545.9

1,529.87 €

1 81 Arbeitstage 10100135.8

15,298.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000135.8

7,649.35 €

1 81 Arbeitstage 10500135.8

2,070.37 €

1 81 Arbeitstage 10100146.4

20,703.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000146.4

10,351.85 €

1 81 Arbeitstage 10500146.4

1,678.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.536.3

16,780.70 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1010001.536.3

5,034.21 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 103001.536.3

8,390.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.536.3

2,082.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.547.2

20,826.73 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010001.547.2

10,413.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.547.2

2,472.32 €

1 81 Arbeitstage 101001.557.8

24,723.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.557.8

12,361.58 €

1 81 Arbeitstage 105001.557.8

2,411.39 €

1 8 Arbeitstage 101002.537.9

24,113.76 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.537.9

12,056.89 €

1 8 Arbeitstage 105002.537.9

2,542.65 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101002.548.7

25,426.55 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1010002.548.7

12,713.28 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 105002.548.7

3,743.14 €

1 81 Arbeitstage 101002.559.4

37,431.28 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.559.4

18,715.63 €

1 81 Arbeitstage 105002.559.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel Sonstige Schutzleiter vorhanden
Nennspannung UO 300 Nennspannung U 500 Betriebstemperatur, fest montiert 260
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderidentifikation Farbe Aderisolierung PTFE
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr
Abschirmung wahr

Technischer Support