Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU10000AB800AA0
Teilenummer
|
---|
3SU10000AB800AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Reinweiß | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster, die Teilenummer ist 3SU10000AB800AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU10000AB800AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V)
Kontaktart
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Befestigungsart
Schaltfunktionen
Entriegelungsmechanismus
Gehäuse- / Knopffarbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
IP-Bewertung
Beleuchtungsart
Material
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU1000-0AB10-0AA0 |
3SU1000-0AB40-0AA0 |
3SU1000-0AB60-0AA0 |
3SU10000BB400AA0 |
3SU10000CB400AA0 |
3SU10000DB100AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | Externer Kontakt | momentan | keine | - | - | Front Ring (PVC) | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.56 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
12.19 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Schwarz | 29.5 | 29.5 | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | keine | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | - |