Teilenummer
|
---|
8GB5012-4KM |
8GB5036-4KM |
8GB5048-4KM |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Anzahl der Partitionen | Anzahl der Zeilen | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 400 | 12 | 1 | 1 x 8 GB 5016-5 KM | ||
67.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 650 | 36 | 3 | 1 x 8 GB 5017-5 KM, 1x 8GB 5021-5 KM | ||
78.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 775 | 48 | 4 | 1 x 8 GB 5017-5 KM, 1x 8GB 5021-5 KM |
Loading...
Breite(mm) | 365 | Tiefe(mm) | 102 | Produktart | Dry lining box |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Befestigungsart | Hohlwand |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Anzahl der Partitionen
Anzahl der Zeilen
Montage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften