Teilenummer
|
---|
3RT20182KB420LA0 |
3RT20182KF420LA0 |
3RT20182LB420LA0 |
3RT20182LB422LA0 |
3RT20182LF420LA0 |
3RT20182LJ820LA0 |
3RT20182XB410LA2 |
3RT20182XB420LA2 |
3RT20182XF410LA2 |
3RT20182XF420LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hilfskontaktart | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Öffner | Federzuganschluss | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Öffner | Federzuganschluss | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Öffner | Federzuganschluss | ||
- | 130.71 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 1 Öffner | - | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Öffner | Federzuganschluss | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Öffner | - | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 Schließer | Federzuganschluss | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 Öffner | Federzuganschluss | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Schließer | Federzuganschluss | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 Öffner | Federzuganschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 70 | Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 30000000 | Nennspannung(V AC) | 690 | Baugröße | S00 |
Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hilfskontaktart
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften