Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Schutzklasse | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Mit Montageplatte | Oberflächenschutz | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Reihen | Art des Deckels | Anzahl der Leitungseinführungen | Anbaumöglichkeit | Mit transparentem Deckel | Innentiefe (mm) | Geeignet für NOT-AUS | Funktionserhalt | Breite in Teilungseinheiten | Geeignet für Außenanwendung | Schlagfestigkeit | Anzahl der Module | Art der Tür | Schutzart (IP) | Transparenter Deckel/Tür | Mit Schloss | Geeignet für Blitzschutz | Nennstrom (In) (A) | Materialstärke Gehäuse (mm) | Materialstärke Tür/Deckel (mm) | Deckelausführung | Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 187.5 | - | 250 | 150 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 30 | wahr | - | 125 | - | Sonstige | 9 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
117.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 187.5 | - | 250 | 150 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 30 | wahr | - | 125 | - | Sonstige | 9 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
114.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 187.5 | - | 250 | 150 | 7035 | falsch | unbehandelt | 125 | 0 | Abdeckung | 30 | wahr | - | 125 | - | keine | 9 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
121.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 187.5 | - | 250 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 30 | wahr | - | 150 | - | Sonstige | 9 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
118.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 187.5 | - | 250 | 175 | 7035 | falsch | unbehandelt | 150 | 0 | Abdeckung | 30 | wahr | - | 150 | - | keine | 9 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
122.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 187.5 | - | 250 | 150 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 125 | - | Sonstige | 9 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
126.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 187.5 | - | 250 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 150 | - | Sonstige | 9 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
153.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 76 | wahr | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
138.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 150 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 76 | wahr | - | 125 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
135.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 250 | - | 375 | 150 | 7035 | falsch | unbehandelt | 125 | 0 | Abdeckung | 76 | wahr | - | 125 | - | keine | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
145.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 76 | wahr | - | 150 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
141.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 250 | - | 375 | 175 | 7035 | falsch | unbehandelt | 150 | 0 | Abdeckung | 76 | wahr | - | 150 | - | keine | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
160.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 76 | wahr | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
156.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 250 | - | 375 | 225 | 7035 | falsch | unbehandelt | 200 | 0 | Abdeckung | 76 | wahr | - | 200 | - | keine | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
154.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 150 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 125 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
160.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 150 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
168.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 150 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | 4X | |||
168.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
172.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 250 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | 4X | |||
214.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 125 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 100 | wahr | - | 125 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
222.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 100 | wahr | - | 150 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
254.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 100 | wahr | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
222.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 125 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 100 | wahr | - | 125 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
218.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 150 | 7035 | falsch | unbehandelt | 125 | 0 | Abdeckung | 100 | wahr | - | 125 | - | keine | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
228.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 100 | wahr | - | 150 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
222.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 175 | 7035 | falsch | unbehandelt | 150 | 0 | Abdeckung | 100 | wahr | - | 150 | - | keine | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
256.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 100 | wahr | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
250.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 225 | 7035 | falsch | unbehandelt | 200 | 0 | Abdeckung | 100 | wahr | - | 200 | - | keine | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
276.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 275 | 7035 | falsch | Sonstige | 250 | 0 | optional | 100 | wahr | - | 250 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 4 | Sonstige | |||
234.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 125 | 7035 | falsch | Sonstige | 125 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 125 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
242.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 150 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
270.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
283.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 275 | 7035 | falsch | Sonstige | 250 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 250 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
293.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 500 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 104 | wahr | - | 200 | - | Sonstige | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 6 | Sonstige | |||
287.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 500 | 225 | 7035 | falsch | unbehandelt | 200 | 0 | Abdeckung | 100 | wahr | - | 200 | - | keine | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | falsch | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 6 | Sonstige | |||
334.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 500 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 200 | - | Sonstige | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
340.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 500 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | Abdeckung | 0 | falsch | - | 200 | - | Sonstige | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | 4X | |||
410.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 750 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 0 | wahr | - | 200 | - | Sonstige | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 6 | Sonstige | |||
475.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 750 | 275 | 7035 | falsch | Sonstige | 250 | 0 | optional | 0 | wahr | - | 250 | - | Sonstige | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 6 | Sonstige | |||
698.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 750 | 275 | 7035 | falsch | Sonstige | 250 | 0 | optional | 0 | wahr | - | 250 | - | Sonstige | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 0 | 13 | |||
26.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 80 | Anbau | 120 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
17.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 80 | Anbau | 137 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
18.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 80 | Anbau | 137 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
26.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 80 | Anbau | 137 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
45.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
32.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
31.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
37.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
36.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
35.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
13.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
27.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
20.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
27.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
28.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
45.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
32.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
31.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
36.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
35.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige |
Loading...
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageart
Schutzklasse
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Mit Montageplatte
Oberflächenschutz
Einbautiefe(mm)
Anzahl der Reihen
Art des Deckels
Anzahl der Leitungseinführungen
Anbaumöglichkeit
Mit transparentem Deckel
Innentiefe(mm)
Geeignet für NOT-AUS
Funktionserhalt
Breite in Teilungseinheiten
Geeignet für Außenanwendung
Schlagfestigkeit
Anzahl der Module
Art der Tür
Schutzart (IP)
Transparenter Deckel/Tür
Mit Schloss
Geeignet für Blitzschutz
Nennstrom (In)(A)
Materialstärke Gehäuse(mm)
Materialstärke Tür/Deckel(mm)
Deckelausführung
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften