Teilenummer
|
---|
A6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Getriebe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Minimale Haltekraft (N) | Modell (Herstellermodell) | Markierungsstift | Absicherung | Werkstoff (Details) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 2.50 | 100 | Blau | Innen- | Ja | A6 | Polypropylen | 22 | 67 | PLT1M-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Kabelbinder |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, die Teilenummer ist A6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Markierungsstift
Absicherung
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung (verschied.)
Kabelbinder
Kabelbinderbreite(mm)
Kabelbinder Länge(mm)
Farbe
Getriebe
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Modell (Herstellermodell)
Werkstoff (Details)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A12 |
A12B |
A6B |
BSTC-127L |
BSTC-152 |
BSTC-300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Getriebe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Minimale Haltekraft (N) | Modell (Herstellermodell) | Markierungsstift | Absicherung | Werkstoff (Details) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 2.50 | 100 | Blau | Innen- | Ja | A12 | Polypropylen | 22 | 80 | PLT1M-C86 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | |
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 4.80 | 291 | Blau | Innen- | Ja | A12B | Polypropylen | 76 | 133 | PLT3S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 4.80 | 186 | Blau | Innen- | Ja | A6B | Polypropylen | 47 | 133 | PLT2S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 2.50 | 102 | Blau | Innen- | nein | BSTC-127L | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) | 25 | 80 | PLT1M-C76 | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | ||
3.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Doppelkopf | 13 | 686 | Schwarz | Innen- | Ja | BSTC-152 | Acetal | 203 | 1112 | DT8EH-Q0 | - | - | - | - | - | - | |||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Öse | 12.70 | 511 | Schwarz | Innen- | Ja | BSTC-300 | Polyamid 6.6 | 130 | 1112 | PLT5EH-C0 | - | UL94 V2. | - | - | - | - |