Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E12205
Teilenummer
|
---|
E12205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC | - | PUR / PC | Abgeschirmtes Kabel | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet-Anschlusskabel, die Teilenummer ist E12205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsstück
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Stecker
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Ausführung
Max. Stromlast Gesamt(A)
Maße(mm)
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Design
Anwendung
Umgebungstemperatur(°C)
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11898 |
E12090 |
E12204 |
E12226 |
E12283 |
E12422 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC | - | PUR / PC | - | - | ||
72.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | TPU / PA | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU | - | PA / TPU | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
132.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Stecker: 1 x RJ45, gerade; Vergossenes Gehäuse: PC; Abgeschirmtes Anschlusskabel: abgeschirmt | - | PUR / PC | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
86.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC | - | PUR / PC | Vergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel | - | ||
102.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Stecker: 1 x RJ45, gerade; Vergossenes Gehäuse: PC; Abgeschirmtes Anschlusskabel: abgeschirmt | - | PUR / PC | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
66.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | TPU | Ethernet-Kabel, D-kodiert | III | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; geschirmtes Anschlusskabel: geschirmt | - | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Vergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel | 15 x 15 x 47.3 |