Nylon-Polierrad (hart) (Teilenummern)

Nylon-Polierrad (hart)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ideal for removal of scratches and rust. Can also be used for hairline finishing.

[Features]
· Selectable from abundant granularity and sizes.
· It removes burrs without scraping, with no secondary burrs.
· As it is soft, elastic and has good adaptability, it prevents fatigue.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
NH1013A13
NH1013A15
NH2525A13
NH2525A17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

8.19 €

10 10 Arbeitstage 10133600

7.31 €

10 5 Arbeitstage 101331000

13.37 €

10 9 Arbeitstage 25256600

13.34 €

10 11 Arbeitstage 252561500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Packaging Quantity(Book) 10
Maximum Engine Speed(min-1) 13000

Technischer Support