Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA43 (Teilenummern)

Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA43
Attachment tool that connects sockets and wrenches of differing insertion angles.
[Features]
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Extremely impact-resistant design.
· For impact wrenches and power tools.
· Concave 12.7 mm x Convex 9.5 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA43

Teilenummer
NA43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.66 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 33 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA43, die Teilenummer ist NA43.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA43.

Technischer Support