• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GS-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2GS (Teilenummern)

GS-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2GS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2GS0.2
2GS0.3
2GS0.4
2GS0.5
2GS0.5X4
2GS0.6
2GS0.7
2GS0.8
2GS0.9
2GS1
2GS1X4
2GS1.1
2GS1.2
2GS1.3
2GS1.4
2GS1.5
2GS1.5X4
2GS1.6
2GS1.7
2GS1.8
2GS1.9
2GS2
2GS2X4
2GS2.1
2GS2.2
2GS2.3
2GS2.4
2GS2.5
2GS2.5X4
2GS2.6
2GS2.7
2GS2.8
2GS2.9
2GS3
2GS3X6
2GS3.1
2GS3.2
2GS3.3
2GS3.4
2GS3.5
2GS3.6
2GS3.7
2GS3.8
2GS3.9
2GS4
2GS4X6
2GS4.1
2GS4.2
2GS4.3
2GS4.4
2GS4.5
2GS4.6
2GS4.7
2GS4.8
2GS4.9
2GS5
2GS5.1
2GS5.2
2GS5.3
2GS5.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

64.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.44400.2

56.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.64400.3

56.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.84400.4

25.75 €

1 10 Arbeitstage 0.51.253380.5

39.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.254400.5

47.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.254400.6

46.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71.54400.7

29.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.824400.8

40.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.924400.9

27.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.53381

36.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.54401

52.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.12.54401.1

26.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.234401.2

52.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.334401.3

52.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.434401.4

27.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53.753381.5

27.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53.754401.5

52.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.644401.6

52.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.744401.7

26.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.854401.8

52.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.954401.9

36.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 253382

27.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254402

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.164402.1

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.264402.2

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.364402.3

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.464402.4

23.09 €

1 10 Arbeitstage 2.56.253382.5

27.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.56.254402.5

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.674402.6

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.774402.7

63.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.874402.8

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.974402.9

34.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37.53383

34.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37.56453

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.186453.1

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.286453.2

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.386453.3

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.4106453.4

52.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5106453.5

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.6106453.6

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.7106453.7

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.8116453.8

62.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.9116453.9

36.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4114454

45.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116454

67.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.1116454.1

67.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.2116454.2

67.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.3116454.3

67.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.4116454.4

60.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5116504.5

53.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.6116504.6

67.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.7116504.7

67.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.8136504.8

67.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.9136504.9

39.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136505

70.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.1136505.1

70.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.2136505.2

70.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.3136505.3

70.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.4136505.4

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support