• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräser / GSX, Radius, 2,5D, GSXVL4T-R-2,5D (Teilenummern)

Schaftfräser / GSX, Radius, 2,5D, GSXVL4T-R-2,5D
  • Mengenrabatt
Die Verwendung ungleicher Abstände und ungleicher Steigungen sowie eine scharfe Schneidenform unterdrücken Rattererscheinungen und sind für hitzebeständige Legierungen geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVL4060T-R03-2.5D
GSXVL4060T-R05-2.5D
GSXVL4060T-R10-2.5D
GSXVL4080T-R03-2.5D
GSXVL4080T-R05-2.5D
GSXVL4080T-R10-2.5D
GSXVL4100T-R03-2.5D
GSXVL4100T-R05-2.5D
GSXVL4100T-R10-2.5D
GSXVL4100T-R20-2.5D
GSXVL4120T-R05-2.5D
GSXVL4120T-R10-2.5D
GSXVL4120T-R20-2.5D
GSXVL4120T-R30-2.5D
GSXVL4160T-R10-2.5D
GSXVL4160T-R20-2.5D
GSXVL4160T-R30-2.5D
GSXVL4200T-R10-2.5D
GSXVL4200T-R20-2.5D
GSXVL4200T-R30-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

135.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.3155060.36

135.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.5155060.56

135.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 611550616

111.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.3206080.38

111.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.5206080.58

111.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812060818

145.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.32570100.310

145.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.52570100.510

145.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101257010110

145.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102257010210

174.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120.52570100.512

174.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121307512112

174.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122307512212

174.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123307512312

337.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 161409016116

337.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162409016216

337.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163409016316

483.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2015010020120

483.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2025010020220

483.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2035010020320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Edelstahl / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
R Precision(μm) 0~-0.030

Technischer Support