• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Superhart, lang 4-schneidig SL4SE (Teilenummern)

Superhart, lang 4-schneidig SL4SE
General purpose end mill. Suitable for side processing of wide side surfaces and deep positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4SE3
SL4SE4
SL4SE5
SL4SE6
SL4SE7
SL4SE8
SL4SE9
SL4SE10
SL4SE11
SL4SE12
SL4SE13
SL4SE14
SL4SE15
SL4SE16
SL4SE17
SL4SE18
SL4SE19
SL4SE20
SL4SE21
SL4SE22
SL4SE23
SL4SE24
SL4SE25
SL4SE26
SL4SE27
SL4SE28
SL4SE29
SL4SE30
SL4SE31
SL4SE32
SL4SE33
SL4SE34
SL4SE35
SL4SE36
SL4SE37
SL4SE38
SL4SE39
SL4SE40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

43.90 €

1 6 Arbeitstage 315660

43.90 €

1 6 Arbeitstage 420860

43.90 €

1 6 Arbeitstage 525865

43.90 €

1 6 Arbeitstage 625865

50.16 €

1 6 Arbeitstage 7351080

50.16 €

1 6 Arbeitstage 8351080

56.63 €

1 6 Arbeitstage 9451095

56.63 €

1 6 Arbeitstage 10451095

69.56 €

1 6 Arbeitstage 115512105

69.56 €

1 6 Arbeitstage 125512105

88.76 €

1 6 Arbeitstage 135516110

88.76 €

1 6 Arbeitstage 145516110

81.14 €

1 6 Arbeitstage 156516120

108.92 €

1 6 Arbeitstage 166516120

133.72 €

1 6 Arbeitstage 176520130

133.72 €

1 6 Arbeitstage 186520130

155.29 €

1 6 Arbeitstage 197520140

155.29 €

1 6 Arbeitstage 207520140

137.87 €

1 6 Arbeitstage 217520140

137.87 €

1 6 Arbeitstage 227520140

169.50 €

1 6 Arbeitstage 239025160

169.50 €

1 6 Arbeitstage 249025160

169.50 €

1 6 Arbeitstage 259025160

183.06 €

1 6 Arbeitstage 269025160

219.22 €

1 6 Arbeitstage 279025160

216.21 €

1 6 Arbeitstage 289025160

262.15 €

1 6 Arbeitstage 299025160

258.39 €

1 6 Arbeitstage 309025160

324.68 €

1 6 Arbeitstage 3110532190

321.67 €

1 6 Arbeitstage 3210532190

400.76 €

1 6 Arbeitstage 3310532190

395.49 €

1 6 Arbeitstage 3410532190

395.49 €

1 6 Arbeitstage 3510532190

417.33 €

1 6 Arbeitstage 3610532190

472.32 €

1 6 Arbeitstage 3712532210

467.81 €

1 6 Arbeitstage 3812532210

555.94 €

1 6 Arbeitstage 3912532210

547.65 €

1 6 Arbeitstage 4012532210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support