X's-Fräser Geo-Kugel langer Schaft 2GEOLSR (Teilenummern)

X's-Fräser Geo-Kugel langer Schaft 2GEOLSR
[Merkmale]
Ein Hartmetall-Schaftfräser mit 2 Schneiden.
Die hohe Schnittgeschwindigkeit und die hohe Produktionseffizienz führen zu einer Reduzierung der Gesamtproduktionskosten.
Der lange Schaft ermöglicht das Konturfräsen an tiefen Stellen und kann je nach Anwendung verlängert werden.
[Merkmale]
Eignet sich zum Seitenfräsen, Fräsen von gekrümmten Flächen, Gravieren und R-Nutenfräsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2GEOLSR0.5
2GEOLSR1
2GEOLSR1.5
2GEOLSR2
2GEOLSR2.5
2GEOLSR3
2GEOLSR3.5
2GEOLSR4
2GEOLSR5
2GEOLSR6
2GEOLSR7
2GEOLSR8
2GEOLSR9
2GEOLSR10
2GEOLSR12.5
2GEOLSR15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Outer Diameter Tolerance
(mm)

93.74 €

1 6 Arbeitstage 0.51.5801640~-0.0316110

94.84 €

1 6 Arbeitstage 13901060~-0.0310215

112.79 €

1 6 Arbeitstage 1.54.51201260~-0.0312315

96.62 €

1 6 Arbeitstage 261201560~-0.0315415

104.59 €

1 6 Arbeitstage 2.57.51402060~-0.0320515

124.67 €

1 6 Arbeitstage 39160-60~-0.03-6-

129.98 €

1 6 Arbeitstage 3.5111602580~-0.0325720

161.74 €

1 9 Arbeitstage 412180-80~-0.03-8-

187.32 €

1 6 Arbeitstage 515200-100~-0.03-10-

245.93 €

1 9 Arbeitstage 618200-120~-0.03-12-

363.23 €

1 6 Arbeitstage 72123050160~-0.035014-

394.26 €

1 6 Arbeitstage 824230-160~-0.03-16-

523.61 €

1 6 Arbeitstage 92723065200~-0.04651820

558.60 €

1 6 Arbeitstage 1030230-200~-0.04-20-

1,011.85 €

1 6 Arbeitstage 12.538230-250~-0.04-25-

1,452.95 €

1 6 Arbeitstage 1545230100320~-0.041003020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Technischer Support