2-schneidig, Kugelkopfausführung für Graphit DG-EBD (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG-EBD-R2X8X80
DG-EBD-R2X20X120
DG-EBD-R2.5X25X120
DG-EBD-R3X12X80
DG-EBD-R3X30X120
DG-EBD-R3X30X150
DG-EBD-R4X16X100
DG-EBD-R4X40X170
DG-EBD-R5X20X100
DG-EBD-R5X50X150
DG-EBD-R5X50X200
DG-EBD-R6X36X130
DG-EBD-R6X60X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

143.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 288048553541

115.38 €

1 6 Arbeitstage 22012048553542

165.21 €

1 6 Arbeitstage 2.52512058553551

168.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3128068553561

166.83 €

1 6 Arbeitstage 33012068553562

170.62 €

1 6 Arbeitstage 33015068553563

254.50 €

1 6 Arbeitstage 41610088553581

206.92 €

1 6 Arbeitstage 44017088553582

319.50 €

1 6 Arbeitstage 520100108553601

258.38 €

1 6 Arbeitstage 550150108553602

269.75 €

1 6 Arbeitstage 550200108553603

350.70 €

1 6 Arbeitstage 636130128553621

295.75 €

1 6 Arbeitstage 660200128553622

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating DG R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support