Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EXDL-3 |
EXDL-4 |
EXDL-5 |
EXDL-6 |
EXDL-7 |
EXDL-8 |
EXDL-9 |
EXDL-10 |
EXDL-12 |
EXDL-12X80 |
EXDL-14 |
EXDL-15 |
EXDL-16 |
EXDL-18 |
EXDL-20 |
EXDL-22 |
EXDL-24 |
EXDL-25 |
EXDL-28 |
EXDL-30 |
EXDL-32 |
EXDL-34 |
EXDL-35 |
EXDL-38 |
EXDL-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 6 | 70 | 81703 | ||
26.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 30 | 8 | 70 | 81707 | ||
27.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 8 | 80 | 81711 | ||
27.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | 8 | 80 | 81715 | ||
30.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 45 | 10 | 90 | 81719 | ||
30.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 10 | 95 | 81723 | ||
33.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 55 | 10 | 100 | 81727 | ||
37.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 125 | 81731 | |
48.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 150 | 81735 | ||
67.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 80 | 12 | 130 | - | |
67.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 100 | 16 | 155 | 81739 | ||
67.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 100 | 16 | 155 | 81743 | ||
78.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 16 | 155 | 81747 | ||
83.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 100 | 16 | 155 | 81754 | ||
108.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 120 | 20 | 185 | 81758 | ||
132.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 120 | 20 | 185 | 81762 | ||
137.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 120 | 25 | 190 | 81764 | ||
163.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 150 | 25 | 220 | 81768 | ||
214.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 150 | 25 | 220 | 81776 | ||
244.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 150 | 25 | 220 | 81781 | ||
268.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 150 | 32 | 235 | 81785 | ||
322.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 150 | 32 | 235 | 81789 | ||
322.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 150 | 32 | 235 | 81793 | ||
373.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 150 | 32 | 235 | 81802 | ||
431.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 150 | 32 | 235 | 81805 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften