XPM schmaler Schaft, Feingewinde-Ausführung VSS-XPM-RESF (Teilenummern)

XPM schmaler Schaft, Feingewinde-Ausführung VSS-XPM-RESF
  • Mengenrabatt
Slim shank type roughing end mill with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSS-XPM-RESF-10
VSS-XPM-RESF-12
VSS-XPM-RESF-16
VSS-XPM-RESF-20
VSS-XPM-RESF-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

82.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022491008407510

92.62 €

1 6 Arbeitstage 12264111108407512

120.79 €

1 6 Arbeitstage 16324151258407516

140.83 €

1 6 Arbeitstage 20384191408407520

198.79 €

1 6 Arbeitstage 25455241608407525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated
Coating Details V coated

Technischer Support