Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 24 | 8 | 3 | 68 | 86705 | 6.37 | ||
91.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 32 | 8 | 3 | 76 | 86715 | 7.01 | ||
92.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 28 | 10 | 4 | 78 | 86706 | 8.42 | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 38 | 10 | 4 | 88 | 86716 | 9.19 | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 38 | 10 | 4 | 88 | 86726 | 9.78 | ||
239.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 16 | 4 | 110 | 86777 | 16.08 | ||
322.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 67 | 25 | 4 | 143 | 86787 | 23.53 | ||
540.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 32 | 4 | 147 | 86797 | 30.34 | ||
100.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 28 | 12 | 5 | 85 | 86707 | 10.4 | ||
132.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 38 | 12 | 5 | 95 | 86717 | 11.15 | ||
134.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 38 | 12 | 5 | 95 | 86727 | 11.73 | ||
165.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 50 | 12 | 5 | 107 | 86737 | 13.15 | ||
195.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 50 | 12 | 5 | 107 | 86747 | 13.94 | ||
195.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 50 | 16 | 5 | 110 | 86757 | 14.73 | ||
255.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 16 | 5 | 110 | 86778 | 17.91 | ||
397.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 67 | 25 | 5 | 143 | 86788 | 25.3 | ||
628.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 32 | 5 | 147 | 86798 | 32.02 | ||
127.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 34 | 12 | 6 | 91 | 86708 | 12.49 | ||
139.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 45 | 12 | 6 | 102 | 86718 | 13.36 | ||
152.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 45 | 12 | 6 | 102 | 86728 | 14.05 | ||
216.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 60 | 16 | 6 | 120 | 86738 | 15.78 | ||
262.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 60 | 16 | 6 | 120 | 86748 | 16.73 | ||
272.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 60 | 16 | 6 | 120 | 86758 | 17.68 | ||
289.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 60 | 20 | 6 | 126 | 86768 | 19.58 | ||
407.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 60 | 20 | 6 | 126 | 86779 | 21.49 | ||
574.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 80 | 32 | 6 | 160 | 86789 | 30.26 | ||
985.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 42 | 6 | 172 | 86799 | 38.28 | ||
193.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 45 | 16 | 8 | 105 | 86729 | 17.94 | ||
271.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 60 | 20 | 8 | 126 | 86739 | 19.64 | ||
285.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 60 | 20 | 8 | 126 | 86749 | 20.56 | ||
341.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 60 | 20 | 8 | 126 | 86759 | 21.47 | ||
342.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 60 | 25 | 8 | 136 | 86769 | 23.31 | ||
425.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 60 | 25 | 8 | 136 | 86780 | 25.16 | ||
319.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86740 | 24.27 | ||
379.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86750 | 25.35 | ||
382.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86760 | 26.42 | ||
501.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86770 | 28.58 |
Loading...
Type | Kegelrollenlager | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften