• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT (Teilenummern)

Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT
  • Mengenrabatt
Used for drilling blind holes. For carbon steel, steel alloy, and nonferrous metal, this is suitable for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EX-SFT-OH2-1/4-28UNF

Teilenummer
EX-SFT-OH2-1/4-28UNF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

10.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4UN282.5P62OH2296319Available18861

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT, die Teilenummer ist EX-SFT-OH2-1/4-28UNF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-SFT-OH2-1/4-28UNF.

Produktvarianten

Teilenummer
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35
EX-SFT-OH2-3/4-16UNF
EX-SFT-OH2-3/8-16UNC
EX-SFT-OH2-3/8-24UNF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

19.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.60.352.5P36OH1-3210-18014

16.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.352.5P36OH1-3211-18016

17.26 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage MeterM1.80.352.5P36OH1-3211-18018

54.87 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4UN162.5P105OH25814437-18927

15.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified3/8UN162.5P75OH2417324-18876

15.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified3/8UN242.5P75OH2417324-18882

Technischer Support