Teilenummer
|
---|
MSE430P-1 |
MSE430P-1.5 |
MSE430P-2 |
MSE430P-2.5 |
MSE430P-3 |
MSE430P-4 |
MSE430P-5 |
MSE430P-6 |
MSE430P-8 |
MSE430P-10 |
MSE430P-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00100 | -0.01~-0.03 | |
52.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00150 | -0.01~-0.04 | |
46.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00200 | -0.01~-0.05 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00112-00250 | -0.01~-0.06 | |
45.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 8 | 4 | 50 | 9 | 08-00112-00300 | -0.01~-0.07 | |
51.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 4 | 50 | - | 08-00112-00400 | -0.01~-0.08 | |
47.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00112-00500 | -0.01~-0.09 | |
49.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00112-00600 | -0.01~-0.10 | |
93.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00112-00800 | -0.01~-0.11 | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00112-01000 | -0.01~-0.12 | |
167.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00112-01200 | -0.01~-0.13 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften