• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsstarker Vollmetallfräser NE-2 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NE-2-1
NE-2-1.5
NE-2-2
NE-2-2.5
NE-2-3.5
NE-2-4
NE-2-4.5
NE-2-5
NE-2-5.5
NE-2-6
NE-2-6.5
NE-2-7
NE-2-7.5
NE-2-8.5
NE-2-9
NE-2-9.5
NE-2-10
NE-2-11
NE-2-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

64.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.5445901-00112-00100

64.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53445901-00112-00150

64.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26445901-00112-00200

64.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.58445901-00112-00250

89.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.59645901-00112-00350

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 410645901-00112-00400

89.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.513650901-00112-00450

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513650901-00112-00500

107.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.513650901-00112-00550

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613650-01-00112-00600

148.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6.518860901-00112-00650

153.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 718860901-00112-00700

148.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7.518860901-00112-00750

215.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8.5201065901-00112-00850

154.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9201065901-00112-00900

215.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9.5201065901-00112-00950

134.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10201065-01-00112-01000

216.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11231270901-00112-01100

207.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12231270-01-00112-01200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support