PREMIUM MUGEN-BESCHICHTER 3-schneidiger langer Kugelkopffräser mit kegelförmigem Hals MRBTNH345 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRBTNH345-R0.5-0.5-12
MRBTNH345-R0.5-0.5-16
MRBTNH345-R0.5-0.5-20
MRBTNH345-R0.5-0.5-25
MRBTNH345-R0.5-0.5-30
MRBTNH345-R0.5-1-12
MRBTNH345-R0.5-1-16
MRBTNH345-R0.5-1-20
MRBTNH345-R0.5-1-25
MRBTNH345-R0.5-1-30
MRBTNH345-R0.5-1.5-12
MRBTNH345-R0.5-1.5-16
MRBTNH345-R0.5-1.5-20
MRBTNH345-R0.5-1.5-25
MRBTNH345-R0.5-1.5-30
MRBTNH345-R0.5-2-20
MRBTNH345-R0.5-2-30
MRBTNH345-R0.75-0.5-12
MRBTNH345-R0.75-0.5-16
MRBTNH345-R0.75-0.5-20
MRBTNH345-R0.75-0.5-25
MRBTNH345-R0.75-0.5-30
MRBTNH345-R0.75-1-12
MRBTNH345-R0.75-1-16
MRBTNH345-R0.75-1-20
MRBTNH345-R0.75-1-25
MRBTNH345-R0.75-1-30
MRBTNH345-R0.75-1.5-20
MRBTNH345-R0.75-1.5-30
MRBTNH345-R0.75-2-30
MRBTNH345-R1-0.5-12
MRBTNH345-R1-0.5-16
MRBTNH345-R1-0.5-20
MRBTNH345-R1-0.5-25
MRBTNH345-R1-0.5-30
MRBTNH345-R1-0.5-40
MRBTNH345-R1-1-12
MRBTNH345-R1-1-16
MRBTNH345-R1-1-20
MRBTNH345-R1-1-25
MRBTNH345-R1-1-30
MRBTNH345-R1-1-40
MRBTNH345-R1-1.5-20
MRBTNH345-R1-1.5-25
MRBTNH345-R1-1.5-30
MRBTNH345-R1-1.5-40
MRBTNH345-R1-2-20
MRBTNH345-R1-2-25
MRBTNH345-R1-2-30
MRBTNH345-R1-2-40
MRBTNH345-R1.5-0.5-15
MRBTNH345-R1.5-0.5-20
MRBTNH345-R1.5-0.5-25
MRBTNH345-R1.5-0.5-30
MRBTNH345-R1.5-0.5-40
MRBTNH345-R1.5-1-15
MRBTNH345-R1.5-1-20
MRBTNH345-R1.5-1-25
MRBTNH345-R1.5-1-30
MRBTNH345-R1.5-1-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length (ℓ1)
(mm)
Manufacturer Code Under Head Length (ℓ2)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Effective Slope Angle (α)

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.750.5601208-00590-050201.251.110°15'

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.750.5601608-00590-050211.251.180°19'

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.750.5702008-00590-050221.251.250°21'

86.24 €

1 6 Arbeitstage 0.50.750.5702508-00590-050231.251.340°23'

90.20 €

1 6 Arbeitstage 0.50.750.5703008-00590-050241.251.420°24'

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.750.5601208-00590-050301.251.30°42'

64.11 €

1 6 Arbeitstage 10.750.5601608-00590-050311.251.440°46'

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.750.5702008-00590-050321.251.580°49'

86.24 €

1 6 Arbeitstage 10.750.5702508-00590-050331.251.750°51'

90.20 €

1 6 Arbeitstage 10.750.5703008-00590-050341.251.930°53'

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.750.5601208-00590-050401.251.481°09'

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.750.5601608-00590-050411.251.691°14'

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.750.5702008-00590-050421.251.901°17'

86.24 €

1 6 Arbeitstage 1.50.750.5702508-00590-050431.252.171°20'

90.20 €

1 6 Arbeitstage 1.50.750.5703008-00590-050441.252.431°21'

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.750.5702008-00590-050501.252.231°45'

90.20 €

1 6 Arbeitstage 20.750.5703008-00590-050511.252.931°50'

75.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.10.75601208-00590-075201.851.580°12'

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.10.75601608-00590-075211.851.650°16'

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.10.75702008-00590-075231.851.720°19'

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.10.75702508-00590-075241.851.810°21'

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.10.75703008-00590-075251.851.900°22'

68.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.10.75601208-00590-075301.851.760°37'

74.39 €

1 6 Arbeitstage 11.10.75601608-00590-075311.851.900°43'

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.10.75702008-00590-075321.852.040°46'

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.10.75702508-00590-075331.852.220°49'

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.10.75703008-00590-075341.852.390°51'

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.10.75702008-00590-075401.852.361°13'

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.10.75703008-00590-075411.852.881°19'

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.10.75703008-00590-075521.853.371°47'

68.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.51601208-00590-100202.52.060°08'

69.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.51601608-00590-100212.52.130°13'

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.51702008-00590-100222.52.200°16'

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.51702508-00590-100232.52.280°19'

90.20 €

1 6 Arbeitstage 0.51.51703008-00590-100242.52.370°21'

105.99 €

1 6 Arbeitstage 0.51.51804008-00590-100252.52.540°23'

75.38 €

1 6 Arbeitstage 11.51601208-00590-100302.52.220°31'

69.64 €

1 6 Arbeitstage 11.51601608-00590-100312.52.360°38'

74.39 €

1 6 Arbeitstage 11.51702008-00590-100322.52.500°43'

81.50 €

1 6 Arbeitstage 11.51702508-00590-100332.52.680°46'

90.20 €

1 6 Arbeitstage 11.51703008-00590-100342.52.850°48'

112.32 €

1 6 Arbeitstage 11.51804008-00590-100352.53.200°51'

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.51702008-00590-100402.52.811°09'

88.61 €

1 6 Arbeitstage 1.51.51702508-00590-100412.53.071°13'

102.04 €

1 6 Arbeitstage 1.51.51703008-00590-100422.53.331°16'

113.10 €

1 6 Arbeitstage 1.51.51804008-00590-100432.53.851°19'

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.51702008-00590-100502.53.111°35'

88.61 €

1 6 Arbeitstage 21.51702508-00590-100512.53.461°40'

102.04 €

1 6 Arbeitstage 21.51703008-00590-100522.53.811°43'

113.10 €

1 6 Arbeitstage 21.51804008-00590-100532.54.511°47'

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.54.51.5701508-00590-1502063.160°18'

83.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.54.51.5702008-00590-1502163.240°21'

88.61 €

1 6 Arbeitstage 0.54.51.5702508-00590-1502263.330°22'

102.04 €

1 6 Arbeitstage 0.54.51.5703008-00590-1502363.420°24'

113.10 €

1 6 Arbeitstage 0.54.51.5804008-00590-1502463.590°25'

81.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.51.5701508-00590-1503063.310°36'

83.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.51.5702008-00590-1503163.490°42'

88.61 €

1 6 Arbeitstage 14.51.5702508-00590-1503263.660°45'

102.04 €

1 6 Arbeitstage 14.51.5703008-00590-1503363.840°48'

113.10 €

1 6 Arbeitstage 14.51.5804008-00590-1503464.190°51'

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3
Shank diameter (d)(mm) 6 Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsional Angle(°) Strong torsion (45 to 60°)
(γ) Neck Angle(°) 12°

Technischer Support