• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CPM-Schaftfräser (Schruppen, Feingewinde-Ausführung, geräuscharme Ausführung) SI-WH-RESF (Teilenummern)

CPM-Schaftfräser (Schruppen, Feingewinde-Ausführung, geräuscharme Ausführung) SI-WH-RESF
  • Mengenrabatt
[Features]
· Non-uniform split shape of the base blade and unequal lead shape of the outer peripheral blade achieve "quiet but heavy cutting".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SI-WH-RESF6
SI-WH-RESF8
SI-WH-RESF10
SI-WH-RESF12
SI-WH-RESF16
SI-WH-RESF20
SI-WH-RESF25
SI-WH-RESF30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter D1 Shape Tolerance Corner chamfer width C*
(mm)
Neck base diameter d2
(mm)

50.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6134680-8409806-1±0.060.5-

55.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81941085-8409808-2±0.0750.5-

63.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022410100-8409810-1±0.0750.5-

79.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1226412110-8409812-1±0.090.6-

86.67 €

1 6 Arbeitstage 1632416125508409816153±0.090.615

100.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2038420140608409820193±0.1050.619

140.83 €

1 6 Arbeitstage 2545525160708409825243±0.1050.824

210.34 €

1 6 Arbeitstage 3045625160-8409830-4±0.1050.8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Machining Application Fläche / Seite / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Base Blade Y/N Verfügbar
shank Gerade Coating Details WXL coated

Technischer Support