• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Kugelkopffräser, 2-schneidig, lange Ausführung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBEL2-1-4
GBEL2-1-6
GBEL2-1.5-4
GBEL2-1.5-6
GBEL2-1.25-4
GBEL2-1.25-6
GBEL2-1.75-4
GBEL2-1.75-6
GBEL2-2-4
GBEL2-2-6
GBEL2-2.5-6
GBEL2-2.25-6
GBEL2-2.75-6
GBEL2-3-6
GBEL2-3.5-6
GBEL2-3.25-6
GBEL2-3.75-6
GBEL2-4-8
GBEL2-4.5-8
GBEL2-4.25-8
GBEL2-4.75-8
GBEL2-5-10
GBEL2-5.5-10
GBEL2-5.25-10
GBEL2-5.75-10
GBEL2-6-12
GBEL2-6.5-12
GBEL2-6.25-12
GBEL2-6.75-12
GBEL2-7-12
GBEL2-7.5-12
GBEL2-7.25-12
GBEL2-7.75-12
GBEL2-8-16
GBEL2-8.5-16
GBEL2-8.25-16
GBEL2-8.75-16
GBEL2-9-16
GBEL2-9.5-16
GBEL2-10-20
GBEL2-10.5-20
GBEL2-10.25-20
GBEL2-10.75-20
GBEL2-11-20
GBEL2-11.5-20
GBEL2-12-20
GBEL2-12.5-25
GBEL2-12.25-20
GBEL2-12.75-25
GBEL2-15-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)
Effective Length
(mm)

189.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1201204220

228.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1201206220

170.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5301204330

205.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5301206330

178.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.252012042.520

214.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.252012062.520

219.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.753012043.530

219.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.753012063.530

178.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2301204430

220.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2301206430

204.58 €

1 6 Arbeitstage 2.5401506540

204.53 €

1 6 Arbeitstage 2.254015064.540

204.63 €

1 6 Arbeitstage 2.754015065.540

247.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3401506640

284.87 €

1 6 Arbeitstage 3.5401806740

264.68 €

1 6 Arbeitstage 3.254018066.540

296.30 €

1 6 Arbeitstage 3.754018067.540

319.09 €

1 6 Arbeitstage 4401808840

434.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5602008960

341.37 €

1 6 Arbeitstage 4.254018088.540

448.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.756020089.560

387.68 €

1 6 Arbeitstage 560200101060

536.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.560200101160

415.16 €

1 6 Arbeitstage 5.25602001010.560

467.54 €

1 6 Arbeitstage 5.75602001011.560

478.51 €

1 6 Arbeitstage 660200121260

558.78 €

1 6 Arbeitstage 6.560200121360

539.54 €

1 6 Arbeitstage 6.25602001212.560

589.90 €

1 6 Arbeitstage 6.75602001213.560

641.67 €

1 6 Arbeitstage 760200121460

702.38 €

1 6 Arbeitstage 7.560200121560

658.35 €

1 6 Arbeitstage 7.25602001214.560

768.29 €

1 6 Arbeitstage 7.75602001215.560

867.14 €

1 6 Arbeitstage 860200161660

953.92 €

1 6 Arbeitstage 8.560200161760

916.59 €

1 6 Arbeitstage 8.25602001616.560

990.73 €

1 6 Arbeitstage 8.75602001617.560

1,090.12 €

1 6 Arbeitstage 980250161880

1,114.83 €

1 6 Arbeitstage 9.580250161980

1,114.83 €

1 6 Arbeitstage 1080250202080

1,348.32 €

1 6 Arbeitstage 10.580250202180

1,244.19 €

1 6 Arbeitstage 10.25802502020.580

1,727.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.75802502021.580

1,538.22 €

1 6 Arbeitstage 1180250202280

1,851.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.580250202380

1,590.39 €

1 6 Arbeitstage 1280250202480

1,723.23 €

1 6 Arbeitstage 12.580250252580

1,590.39 €

1 6 Arbeitstage 12.25802502024.580

1,882.43 €

1 6 Arbeitstage 12.75802502525.580

3,024.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1580250253080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Technischer Support