Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Schaftfräser 2 schneidig, lange Ausführung (Teilenummern)

Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Schaftfräser 2 schneidig, lange Ausführung
GEL2, Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Schaftfräser (lang 2NT) [Bearbeitungsanwendung (Bearbeitungsform)]: Ebene/Seite/Nut/Gegenlauf, [Werkzeugmaterial]: Hartmetall [Werkstoffe]: Aluminium/Kupfer/Graphit [Anzahl der Schneiden (Stck.)] 2 [Spiralwinkel]: Standard Drall (30 bis 44°) [Eckenform]: Form der Ecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEL2-1.2
GEL2-1.3
GEL2-1.4
GEL2-1.5
GEL2-1.6
GEL2-1.7
GEL2-1.8
GEL2-1.9
GEL2-2
GEL2-2.5
GEL2-3
GEL2-4
GEL2-5
GEL2-6
GEL2-8
GEL2-10
GEL2-12
GEL2-13
GEL2-14
GEL2-15
GEL2-16
GEL2-18
GEL2-20
GEL2-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

138.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2206120

138.01 €

1 6 Arbeitstage 1.3206120

138.01 €

1 6 Arbeitstage 1.4206120

138.01 €

1 6 Arbeitstage 1.5206120

131.30 €

1 6 Arbeitstage 1.6206120

131.30 €

1 6 Arbeitstage 1.7206120

131.30 €

1 6 Arbeitstage 1.8206120

131.30 €

1 6 Arbeitstage 1.9206120

173.10 €

1 6 Arbeitstage 2206120

163.82 €

1 6 Arbeitstage 2.5206120

159.68 €

1 6 Arbeitstage 3306120

163.82 €

1 6 Arbeitstage 4306120

184.54 €

1 6 Arbeitstage 5406150

184.56 €

1 6 Arbeitstage 6406150

246.36 €

1 6 Arbeitstage 8408180

331.00 €

1 6 Arbeitstage 105010200

410.49 €

1 6 Arbeitstage 125012200

532.37 €

1 6 Arbeitstage 135012200

563.41 €

1 6 Arbeitstage 145012200

598.56 €

1 6 Arbeitstage 156016200

615.71 €

1 6 Arbeitstage 166016200

805.63 €

1 6 Arbeitstage 186016200

1,003.35 €

1 6 Arbeitstage 208020250

1,550.59 €

1 6 Arbeitstage 258025250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance D(mm) -0.02~0 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Technischer Support