Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OAC2P-8
Teilenummer
|
---|
OAC2P-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 7 | 80 | 12 | 12.96 | 7.17 | 12.09 | Vacuum | JIS B2401 P150A~P400 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 2 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Laufrillen-Seitenschneider 2-Nut für O-Ring für Aluminium-Anwendungen, die Teilenummer ist OAC2P-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OAC2P-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OAC2A-4 |
OAC2A-5 |
OAC2A-6 |
OAC2V-1 |
OAC2V-2 |
OAC2V-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 8 | 8.31 | 4.27 | 7.88 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
198.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 12 | 11.08 | 5.76 | 10.22 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
117.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
117.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 6 | 60 | 6 | 6.03 | 3.27 | 5.6 | Vacuum | JIS B2401 V15~V175 | ||
164.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.6 | 0.4 | 5 | 7 | 60 | 10 | 9.17 | 5.07 | 8.74 | Vacuum | JIS B2401 V225~V430 | ||
241.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 0.8 | 8.45 | 7 | 80 | 12 | 15.47 | 8.52 | 14.6 | Vacuum | JIS B2401 V480~V1055 |