Farb-Bit (stufig, magnetisch, 10-teiliger Satz) 【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Farb-Bit (stufig, magnetisch, 10-teiliger Satz)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Stepped type.
· For easily distinguishing tip sizes by color.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-16M-1-100
AC-16M-2-65
AC-16M-2-100
AC-16M-2-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Paint Color Trusco Code Mass
(g)

21.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100Nr. 1Red395-9627154/pack

16.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 65Nr. 2Yellow395-9660113/pack

21.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100Nr. 2Yellow395-9643154/pack

28.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 150Nr. 2Yellow395-9651214/Pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Einzelstück
Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function N/A Quantity/Pack(pc.) 10

Technischer Support