Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BM4524TL
Teilenummer
|
---|
BM4524TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 110 | 88 | 22 | 5~24/5~21 | 1 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bearbeitungseinsatz, die Teilenummer ist BM4524TL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BM4524TL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φdn(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BM3029T |
BM4524T |
BM4538T |
BM4552T |
BM4566T |
BM6021T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 30.20 | 5.52 | 30 | 10 | 74 | 45 | 29 | 6~29/6~26 | 5 | ||
141.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 67 | 45 | 22 | 5~24/5~21 | 1 | ||
120.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45 | 39.83 | 18.17 | 40 | 12 | 75 | 50 | 25 | 19~38/19~36 | 2 | |
150.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45 | 53.91 | 32.17 | 54 | 13 | 80 | 55 | 25 | 33~52/33~50 | 3 | |
198.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 67.94 | 46.17 | 68 | 13 | 80 | 55 | 25 | 47~66/47~64 | 4 | ||
117.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 21.77 | 6.60 | 23 | 10 | 69 | 45 | 24 | 7~21/7~19 | 6 |