Spitze für Yangmen TNEX270412

Spitze für Yangmen TNEX270412
Eine spezielle Wendeschneidplatte für einen Fasenfräser Young Men, mit der man Anfasen kann.
[Merkmale] Zum Anfasen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNEX270412-ZA10T

Teilenummer
TNEX270412-ZA10T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.52 €

3 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal work material Aluminium / Kunststoff Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Material Details Carbide K10 type Edge Shape Sharp edge
Number Contained In A Packet(Piece) 3 Number of operating corners 2

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze für Yangmen TNEX270412, die Teilenummer ist TNEX270412-ZA10T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNEX270412-ZA10T.

Technischer Support