T-Typ T33MOZ Spitze

T-Typ T33MOZ Spitze
Eine Hartmetall-Wendeplatte für den T-Typ, die eine Schulterbearbeitung durchführen kann.
Kompatible Modelle: New Nice Cut / Skat Cut
[Merkmale] Es wird für die Schulterbearbeitung verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T33MOZ-NK1010
T33MOZ-NK2001
T33MOZ-NK2020
T33MOZ-NK3030
T33MOZ-NK6060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

12.84 €

12 6 Arbeitstage -N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

12.84 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCermetHoning Edge

12.84 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge

20.82 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]VerfügbarTiNCarbide M20 typeHoning Edge

23.44 €

12 5 Arbeitstage Edelstahl[○]VerfügbarTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 6

Technischer Support