Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST16-CM16-45B-37
Teilenummer
|
---|
ST16-CM16-45B-37 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tip type or model | φCmin1 | φCmin2 | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | Hmin2 (mm) | Offset F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17.6 | 16 | 13.5 | 110 | 37 | CM05… | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 2.05 |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Ausführung
φd
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tip type or model
φCmin1
φCmin2
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Hmin2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften