• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C-Seitenschneider Mini, Tippen und Bohrungstyp (Teilenummern)

C-Seitenschneider Mini, Tippen und Bohrungstyp
[Features]
· Tap pilot hole and bolt hole front and back chamfering "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutter that achieves ultra-high feed rates and a compact size.
· Ultra-high feed machining achieves dramatic reductions in chamfering time.
· Supports a wide range of machining, such as front chamfering, back chamfering, and face milling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST20-CM20-45B-46

Teilenummer
ST20-CM20-45B-46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type φd D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model φCmin1 φCmin2 Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F

209.08 €

1 5 Arbeitstage -21.82016.912946CM05…16.017.221.00.55.82.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 45° Peripheral Blade Y/N N/A

Technischer Support