Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST20-CM20-45B-86
Teilenummer
|
---|
ST20-CM20-45B-86 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tip type or model | φCmin1 | φCmin2 | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | Hmin2 (mm) | Offset F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Long Type | 21.8 | 20 | 16.9 | 169 | 86 | CM05… | 16.0 | 17.2 | 21.0 | 0.5 | 5.8 | 2.45 |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Details Type
φd
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tip type or model
φCmin1
φCmin2
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Hmin2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften