Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST16-C0515-45-50
Teilenummer
|
---|
ST16-C0515-45-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tip type or model | Minimum Machining Diameter (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 15.8 | 16 | 15.2 | 122 | 50 | CM10… | 5 | 15 | 0.4 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | Peripheral Blade Y/N | N/A | Details Type | 1 Blade |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tip angle (θ)
φd
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tip type or model
Minimum Machining Diameter(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften