PSC gerade Klemmhülse (Teilenummern)

PSC gerade Klemmhülse
An oil hole type straight collet.

[Features]
· Use when using a tool with an oil hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSC20-4
PSC20-6
PSC20-8
PSC20-10
PSC20-12
PSC20-14
PSC20-16
PSC32-6
PSC32-8
PSC32-10
PSC32-12
PSC32-14
PSC32-16
PSC32-18
PSC32-19
PSC32-20
PSC32-21
PSC32-22
PSC32-23
PSC32-24
PSC32-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
Collet Outer Diameter
(mm)
A
(mm)

110.50 €

1 5 Arbeitstage 46127207.5

95.33 €

1 5 Arbeitstage 66127207.5

95.33 €

1 5 Arbeitstage 86127208.2

95.33 €

1 5 Arbeitstage 106127208.2

95.33 €

1 5 Arbeitstage 126127208.7

95.33 €

1 5 Arbeitstage 146128208.7

95.33 €

1 5 Arbeitstage 166128208.7

125.67 €

1 5 Arbeitstage 67438327.5

125.67 €

1 5 Arbeitstage 87438328.2

125.67 €

1 5 Arbeitstage 107438328.2

125.67 €

1 5 Arbeitstage 127438328.7

125.67 €

1 5 Arbeitstage 147438328.7

125.67 €

1 5 Arbeitstage 167438328.7

125.67 €

1 5 Arbeitstage 187438329.2

125.67 €

1 5 Arbeitstage 197438329.2

125.67 €

1 5 Arbeitstage 207438329.2

125.67 €

1 5 Arbeitstage 217438329.2

125.67 €

1 5 Arbeitstage 227438329.5

125.67 €

1 5 Arbeitstage 237438329.5

125.67 €

1 5 Arbeitstage 247438329.5

125.67 €

1 5 Arbeitstage 257438329.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Features Use when using a tool with a lubrication hole.

Technischer Support