Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (BBT-Schaft) (Teilenummern)

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (BBT-Schaft)
[Features]
· Thrust load caused by synchronization error is reduced to 1/10 to improve thread precision and tap longevity.
· In addition to various tap sizes, the long tap holder is standardized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-MGT6-70
BBT30-MGT12-70
BBT30-MGT20-110
BBT40-MGT6-75
BBT40-MGT12-75
BBT40-MGT20-95
BBT50-MGT6-90
BBT50-MGT12-90
BBT50-MGT20-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: For d-pipe L1
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. L2
(mm)
Compatible Tap Holder Type

197.17 €

1 5 Arbeitstage BT30100/140/17016M2~M6No.3~U1/4-7036700BBT3030/70/100MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100

219.92 €

1 5 Arbeitstage BT30100/140/17020M6~M12U1/4~U7/16P1/87041800BBT3030/70/100MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100

236.17 €

1 5 Arbeitstage BT30145/195/22530M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/8110541500BBT3035/85/115MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115

212.33 €

1 5 Arbeitstage BT40105/145/17516M2~M6No.3~U1/4-75361300BBT4035/85/115MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100

228.58 €

1 5 Arbeitstage BT40105/145/17520M2~M6No.3~U1/4-75411400BBT4030/70/100MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100

251.33 €

1 5 Arbeitstage BT40130/180/21030M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/895541800BBT4030/70/100MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115

310.92 €

1 5 Arbeitstage BT50120/160/19016M6~M12No.3~U1/4P1/890363900BBT5030/70/100MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100

322.83 €

1 5 Arbeitstage BT50120/160/19020M6~M12U1/4~U7/16P1/890414000BBT5030/70/100MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100

344.50 €

1 5 Arbeitstage BT50140/190/22030M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/8105544400BBT5035/85/115MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Hahn
Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Features Thrust load caused by synchro error is reduced to 1/10, to improve thread precision and tap longevity. As well as all tap sizes, a long tap holder is now standard.

Technischer Support