SRE3D Schrupp-Schaftfräser für Aluminium, 3-schneidig, reine DLC-Beschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRE3D060
SRE3D080
SRE3D100
SRE3D120
SRE3D160
SRE3D200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

111.92 €

1 10 Arbeitstage 615650

128.44 €

1 10 Arbeitstage 820860

135.17 €

1 10 Arbeitstage 10251070

158.44 €

1 10 Arbeitstage 12301275

230.05 €

1 10 Arbeitstage 16361690

255.14 €

1 10 Arbeitstage 204520105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Schruppen
Coating DLC Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape C-Ebene
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support