SBD2LH, hart, langer Kugelkopffräser, 2-schneidig, OK-Hartbeschichtung (Teilenummern)

SBD2LH, hart, langer Kugelkopffräser, 2-schneidig, OK-Hartbeschichtung
  • Mengenrabatt
Long shank type that allows machining in deep sections. Achieves machining of hardened steel up to 65 HRC due to the OK hard coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBD2LH020
SBD2LH030
SBD2LH040
SBD2LH060
SBD2LH080
SBD2LH100
SBD2LH120
SBD2LH160
SBD2LH200
SBD2LH250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

101.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12801462

101.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.53801663

101.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 24802164

138.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 315105-66

142.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 420125-88

166.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 525150-1010

220.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 625170-1212

471.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 840210-1616

805.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050230-2020

1,325.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12.560230-2525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01
Torsional Angle 30°R

Technischer Support