Einseitig Rillender Vollmaterial-Fräser DZ-OCEL2 (Teilenummern)

Einseitig Rillender Vollmaterial-Fräser DZ-OCEL2
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-OCEL2080
DZ-OCEL2140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

98.65 €

1 6 Arbeitstage 840890

269.88 €

1 6 Arbeitstage 147016130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Specifications Torsion Angle 30° Universal long blade length, with core blade, eccentric relief shape

Technischer Support