Ungleichmäßiger Gewinde-Schaftfräser, langer Hals, 3-schneidig, für Aluminium RF100 A 3473 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3473-006.000
3473-008.000
3473-010.000
3473-012.000
3473-016.000
3473-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

37.89 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 610665295.5

47.07 €

1 6 Arbeitstage 812875397.5

78.62 €

1 6 Arbeitstage 10141080409.2

105.35 €

1 6 Arbeitstage 121612934811.2

130.04 €

1 6 Arbeitstage 1622161086015.0

207.81 €

1 6 Arbeitstage 2026201267619.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 3 Type Langhals, quadratisch Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard G.S. Blade diameter tolerance h10

Technischer Support