Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, N 305 (Teilenummern)

Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, N 305
  • Mengenrabatt
Cobalt high-speed steel drill for general drilling applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0305-000.800
0305-001.100
0305-001.600
0305-002.520
0305-003.000
0305-003.100
0305-003.200
0305-003.500
0305-003.600
0305-004.500
0305-004.800
0305-004.900
0305-005.200
0305-005.500
0305-005.550
0305-005.800
0305-006.300
0305-006.500
0305-007.940
0305-008.000
0305-008.050
0305-008.100
0305-008.200
0305-009.000
0305-011.000
0305-011.100
0305-011.200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

9.25 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81030

8.98 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.11436

9.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.62043

22.87 €

10 6 Arbeitstage 2.523057

8.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33361

10.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.13665

10.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.23665

10.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.53970

10.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.63970

11.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.54780

13.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.85286

13.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.95286

14.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.25286

16.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.55793

30.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.555793

17.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.85793

19.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.363101

19.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.563101

29.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.9475117

25.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 875117

43.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.0575117

33.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.175117

33.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.275117

33.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 981125

61.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1194142

115.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.194142

115.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.294142

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Technischer Support